(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Low backlash of 0, and low moment of inertia specification
[Features]
· Backlash 0.
· High torsional rigidity and excellent responsiveness.
· Low inertia.
Type | Slit type | Shaft Bore Dia. (machined) D1(Ø) | 3 | Shaft Bore Dia. (machined) D2(Ø) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Dia. A(Ø) | 12 | Length W(mm) | 18.5 | Application | Standard / Stepping Motor |
Allowable Torque Range(N•m) | 0.05~1.00 | Features | High torsional rigidity / Backlash 0 / Low Inertia Moment | Allowable Misalignment | Angular Misalignment / Eccentricity / Axial Misalignment |
Body Material | Aluminum Alloy | Allowable Torque(N•m) | 0.4 | Allowable Angular Misalignment(deg) | 2 |
Allowable Lateral Misalignment(mm) | 0.1 | Product Category | Coupling body | Allowable Lateral Misalignment Range(mm) | 0.02~0.2 |
Allowable Axial Clearance (±)(mm) | 0.3 | Moment of Inertia(kg・m2) | 0.83×10-7 | Screw Used M | M2.5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MC120304S in the MC Coupling Set Screw Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC120304S trong chuỗi MC Coupling Set Screw Type.