(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Barrier IN Pipe Barifas Main Body (Part Number)

Barrier IN Pipe Barifas Main Body
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,571,998VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Changes a straight-line flow to a spiral flow, reducing the dropping rate of the transported product, thereby helping to prevent cracking of the transported product. No dynamic force is used, making it economical. It has no screw or other shafts, which stabilizes the flow rate.

 
Part Number
VH-110
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,571,998 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Pipe for Preventing Burst O.D.(mm) 143 I.D.(mm) 110
Height(mm) 130 Material Nylon Heat Resistant Temperature(℃) 60

Please check the type/dimensions/specifications of the part VH-110 in the Barrier IN Pipe Barifas Main Body series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VH-110 trong chuỗi Barrier IN Pipe Barifas Main Body.