(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hanger Unit Model D (Part Number)

Hanger Unit Model D
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      130,228VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Chain / rope / wire fasteners of various materials. Since the ring part collapses when not in use, it does not get in the way.

Part Number
HD-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

130,228 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Birakan Code No. 846 Material Stainless SUS304
Length L(mm) 36 Reference Applied Load(kgf) 10 Inside Width A(mm) 30

Please check the type/dimensions/specifications of the part HD-3 in the Hanger Unit Model D series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HD-3 trong chuỗi Hanger Unit Model D.