(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Quick Coupling, AL TYPE40, Socket SF (Part Number)

Quick Coupling, AL TYPE40, Socket SF
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      475,235VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This coupling maintains all the functionality of the AL TYPE 20 and offers a greater capacity. Our diverse array of mount shapes, sizes, and material variations can handle myriad piping and pneumatic tool operations.

Part Number
CAL44SF
CAL44SF2
CAL44SF3
CAL46SF
CAL46SF2
CAL46SF3
CAL48SF
CAL48SF2
CAL48SF3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBody Material Applicable Fluid Max. Operating Pressure
(MPa)
Connection Shape T Applicable Hose

475,235 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Steel] Steel (chrome plating)Air / Oil0~1.5Rc1/2"-

729,285 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BrassWater / Air0~1.0Rc1/2"Rc1/2"

1,781,095 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Stainless Steel (SUS304)Water / Air0~1.5Rc1/2"-

558,903 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Steel] Steel (chrome plating)Air / Oil0~1.5Rc3/4"-

789,046 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more BrassWater / Air0~1.0Rc3/4"-

1,888,666 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Stainless Steel (SUS304)Water / Air0~1.5Rc3/4"-

618,665 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Steel] Steel (chrome plating)Air / Oil0~1.5Rc1"-

1,016,141 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more BrassWater / Air0~1.0Rc1"-

2,952,428 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Stainless Steel (SUS304)Water / Air0~1.5Rc1"-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mount Type Female Thread Male/Female Socket Type Standard
Valve Structure Single Passage Opening Closing Type Seal Material Nitrile Rubber (NBR) Operating Temperature Range(°C) -20::+80