(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Electromagnetic Strength Drain Trap Electron Trap for Air Compressor (Part Number)

Electromagnetic Strength Drain Trap Electron Trap for Air Compressor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,595,020VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

For use with drains in air tanks (microcomputer controlled)

Part Number
UP155-2E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

9,595,020 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Drain Traps Drain Discharge Automatic/manual discharge Drain Discharge Operating Method Compressor Interlocking when ON / Constant Time
Power Supply Single-phase AC200V Inlet Connection Type G Inlet Connection Screw Nominal 1/4
Outlet Connection Type Bamboo shoot φ8 (R1 / 4) * removable Max. Operating Pressure(MPa) 1.5 Accessory R1/4xφ8 Bamboo Nipple

Please check the type/dimensions/specifications of the part UP155-2E in the Electromagnetic Strength Drain Trap Electron Trap for Air Compressor series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UP155-2E trong chuỗi Electromagnetic Strength Drain Trap Electron Trap for Air Compressor.