(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Dryer, Hollow Fiber Membrane Air Dryer Main Body MD (Part Number)

Dryer, Hollow Fiber Membrane Air Dryer Main Body MD
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      43,224,208VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Refrigerated air dryers of other makes do not stop moisture generation. A low dew point is required. Need to be energy-saving.

Part Number
MD30-4
MD40-6
MD50-6
MD60-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInlet diameter (Nominal value of thread) Outlet diameter (Nominal value of thread) Full length A
(mm)

43,224,208 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1/21/2437

53,119,596 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3/43/4736

87,753,848 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3/43/41101

141,354,032 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 111113

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Dryer Method Hollow Fiber Type Shape Main Body
Outlet Open Air Pressure Dew-point(℃) -25 Connection Type of Inlet Port Rc Intake Air Temperature(℃) 60
Exit Connection Type Rc Details of Intake Air Temperature(℃) 1.5~60