(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Precision Axial Fitting Plate-Spring Type, LCS-M Series

Precision Axial Fitting Plate-Spring Type, LCS-M Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,753,164VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Shaft fastening with combination of taper shaft and bolt clamp

[Features]
· 1/10 taper shaft specification, and bolt clamp specification shaft fastening are combined

 

Part Number
LCS-55M-11LX12B
LCS-55M-11LX14B
LCS-55M-11LX16B
LCS-55M-11LX18B
LCS-55M-11LX19B
LCS-65M-11LX14B
LCS-65M-11LX16B
LCS-65M-11LX18B
LCS-65M-11LX20B
LCS-65M-11LX22B
LCS-65M-16LX14B
LCS-65M-16LX16B
LCS-65M-16LX18B
LCS-65M-16LX20B
LCS-65M-16LX22B
LCS-65M-16LX24B
LCS-65M-16LX25B
LCS-80M-16LX15B
LCS-80M-16LX18B
LCS-80M-16LX20B
LCS-80M-16LX24B
LCS-80M-16LX28B
LCS-80M-16LX32B
LCS-80M-16LX35B
LCS-90M-16LX19B
LCS-90M-16LX20B
LCS-90M-16LX24B
LCS-90M-16LX28B
LCS-90M-16LX32B
LCS-90M-16LX35B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSd1(d)
(Ø)
d2
(Ø)
Outer Dia. A
(Ø)
Full length L (LL)
(mm)
Allowable Torque Range
(N•m)
Allowable Torque
(N•m)
Axial displacement(±)
(mm)
Moment of Inertia
(kg・m2)

1,753,164 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1012115544.820.01~50.00250.390.93X10-4

1,753,164 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1014115544.820.01~50.00250.390.93X10-4

1,753,164 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1016115544.820.01~50.00250.390.93X10-4

1,753,164 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1018115544.820.01~50.00250.390.93X10-4

1,753,164 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1019115544.820.01~50.00250.390.93X10-4

2,022,867 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1014116554.520.01~50.00400.462.15X10-4

2,022,867 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1016116554.520.01~50.00400.462.15X10-4

2,022,867 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1018116554.520.01~50.00400.462.15X10-4

2,022,867 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1020116554.520.01~50.00400.462.15X10-4

2,022,867 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1022116554.520.01~50.00400.462.15X10-4

2,022,867 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 101416657020.01~50.00400.462.19X10-4

2,022,867 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 101616657020.01~50.00400.462.19X10-4

2,022,867 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 101816657020.01~50.00400.462.19X10-4

2,022,867 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 102016657020.01~50.00400.462.19X10-4

2,022,867 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 102216657020.01~50.00400.462.19X10-4

2,022,867 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 102416657020.01~50.00400.462.19X10-4

2,022,867 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 102516657020.01~50.00400.462.19X10-4

2,612,829 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1015168074.850.01~100.00800.585.40X10-4

2,612,829 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1018168074.850.01~100.00800.585.40X10-4

2,612,829 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1020168074.850.01~100.00800.585.40X10-4

2,612,829 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1024168074.850.01~100.00800.585.40X10-4

2,612,829 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1028168074.850.01~100.00800.585.40X10-4

2,612,829 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1032168074.850.01~100.00800.585.40X10-4

2,612,829 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1035168074.850.01~100.00800.585.40X10-4

3,072,366 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1019169079.5100~Less than 5001800.641.01X10-3

3,072,366 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1020169079.5100~Less than 5001800.641.01X10-3

3,072,366 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1024169079.5100~Less than 5001800.641.01X10-3

3,072,366 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1028169079.5100~Less than 5001800.641.01X10-3

3,072,366 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1032169079.5100~Less than 5001800.641.01X10-3

3,072,366 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1035169079.5100~Less than 5001800.641.01X10-3
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSd1(d)
(Ø)
d2
(Ø)
Outer Dia. A
(Ø)
Full length L (LL)
(mm)
Allowable Torque Range
(N•m)
Allowable Torque
(N•m)
Axial displacement(±)
(mm)
Moment of Inertia
(kg・m2)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Precision Springs Shaft Fitting Application Standard / Servo Motor / Pulse Motor Allowable Misalignment Angular Misalignment / Eccentricity / Axial Misalignment
Max. Rotational Speed Range(r/min) 4001~10000 Body Material S45C Allowable Angular Misalignment(deg) 1
Allowable Lateral Misalignment(mm) 0.02 Product Category Coupling body Allowable Lateral Misalignment Range(mm) 0.02~0.2
Max. Rotational Speed(r/min) 10000 Flat Springs SUS304
Close

Comparison list