(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Gas Spring Y2 Series (Part Number)

Gas Spring Y2 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      996,656VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Small, lightweight, and compatible with a wide range of applications.

 
Part Number
Y2052
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

996,656 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Min. Length Lmin(mm) 264 Gas reaction force (20°C) when maximum length is -10mm(N) 392 Gas reaction force (20°C) when minimum length is +αmm(N) 454
Stroke S(mm) 100 Gas Spring Type Mounting Direction Fixed Type Rod Material S35C
Cylinder Material STKM12BEC Rod O. D. (mm)(Ø) 10 Tube O. D. (mm)(Ø) 22
Cylinder End Shape A Type Application Industrial Equipment / General Furniture Rod End Shape A Type
Operating Condition Indoors Mounting Orientation 60° Max. Length Lmax(mm) 364
Operating Temperature Range(°C) -20℃::60℃ Type Gas Springs Main Body Paint Color Matte Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part Y2052 in the Gas Spring Y2 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần Y2052 trong chuỗi Gas Spring Y2 Series.