(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Black Hose (Part Number)

Black Hose
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,030,775VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Blocks the transmission of ultraviolet rays and prevents the growth of algae. [Fluids Used / Applications]Water/chemicals

Part Number
BB-15X20-50
BB-25X31-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngI.D. O.D.
(Ø)

4,030,775 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1520

6,981,748 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 2531

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid / Usage Water / Chemical Cutting Service Usage No Features Chemical Resistance
Raw Material PVC Mounting Metal Fittings No Color Black
Operating Temperature(°C) -20::60 Standard Length(m) 50