(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Applicable fluids: Optimal for cold water, oil, and air pipes.
Main Body Shape | Angle | Material | C3771BE | Applicable Fluid | Water / Air / Oil |
---|---|---|---|---|---|
Supply Side, Connection Type | R Screws | Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A) | 1/8B(6A) | Control Side, Connection Type | Rc Screws |
Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name) | 1/8B(6A) | Handle Shape | Resin Handle | Max. Operating Pressure(MPa) | 1.0 |
Length L(mm) | 20 | Valve Supply Side / Control Side Swapping | Not Applicable | Number of Sales Unit | 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part OMV-620-1 in the Right Angle Miniature Valve, R Thread × Rc Thread series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OMV-620-1 trong chuỗi Right Angle Miniature Valve, R Thread × Rc Thread.