(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Flare Type Fitting Double Port Flare Elbow FL (Part Number)

Flare Type Fitting Double Port Flare Elbow FL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      128,626VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Elbow-type double port flare joint.

 
Part Number
FL-2006
FL-2008
FL-2010
FL-2012
FL-2015
FL-2022
FL-2033
FL-2044
FL-2055
FL-2066
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Tube Size Type Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(inch)
Applicable Pipe O.D. 1
(mm)

128,626 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Copper Pipe mm size6-6

128,626 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Copper Pipe mm size8-8

162,093 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Copper Pipe mm size10-10

259,306 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Copper Pipe mm size12-12

617,878 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Copper Pipe mm size15-15

128,626 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Copper Pipe inch size-1/46.35

162,093 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Copper Pipe inch size-3/89.52

259,306 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Copper Pipe inch size-1/212.70

617,878 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Copper Pipe inch size-5/815.88

835,748 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Copper Pipe inch size-3/419.05

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material C3604BD, C3771BD Applicable Pipe Type Copper Pipe (Annealed Copper Pipe)
Applicable Fluid Water / Air / Oil Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters, plug-in type Connection Shape Elbow
Fitting type Flare Fittings Material of Applicable Pipe Copper Max. Operating Pressure(MPa) 3.45
Surface Treatment No Operating Temperature Range(°C) -50::150 Divisions of Max. Operating Pressure(MPa) than 2.0Mpa