(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Speed Controller β Touch Connector H Type (Part Number)

Speed Controller β Touch Connector H Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      471,340VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Swing type with high pullout strength and durability

Part Number
CB6-01SCH-I
CB6-01SCH-O
CB6-02SCH-I
CB6-02SCH-O
CB6-M5SCH-I
CB6-M5SCH-O
CB8-01SCH-I
CB8-01SCH-O
CB8-02SCH-I
CB8-02SCH-O
CB8-03SCH-I
CB8-03SCH-O
CB10-02SCH-I
CB10-02SCH-O
CB10-03SCH-I
CB10-03SCH-O
CB10-04SCH-I
CB10-04SCH-O
CB12-03SCH-I
CB12-03SCH-O
CB12-04SCH-I
CB12-04SCH-O
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSControl Direction Tube Outer Dia. D
(φ)
Thread Size T

477,438 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-In6R1/8

477,438 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-Out6R1/8

489,635 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-In6R1/4

489,635 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-Out6R1/4

471,340 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-In6M5X0.8

471,340 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-Out6M5X0.8

533,306 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-In8R1/8

533,306 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-Out8R1/8

540,978 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-In8R1/4

540,978 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-Out8R1/4

555,929 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-In8R3/8

555,929 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-Out8R3/8

610,224 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-In10R1/4

610,224 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-Out10R1/4

616,322 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-In10R3/8

616,322 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-Out10R3/8

649,568 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-In10R1/2

649,568 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-Out10R1/2

759,337 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-In12R3/8

759,337 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-Out12R3/8

781,173 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-In12R1/2

781,173 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Meter-Out12R1/2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Speed Controller Main Body Shape Elbow Joint Type Male thread + One-Touch Couplings
Material C3604: Brass Environment, Applications Standard / Sputtering Resistance Thread Material C3604: Brass
Knob Type Standard Lock Nut Type Chamfered with Two Parallel Planes Operating Temp. Range(°C) -5::60
Max. Operating Pressure(MPa) 1