(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.
Main Body Shape | Angle | Material | FCD-S | Applicable Fluid | Water / Air / Oil / Steam |
---|---|---|---|---|---|
Nominal Pressure | 20K | Supply Side, Connection Type | Rc (Screwed Type) | Supply Side, Plumbing Thread Nominal | 1 1/4B(32A) |
Control Side, Connection Type | Rc (Screwed Type) | Control Side, Plumbing Thread Nominal | 1 1/4B(32A) | Handle Shape | Round-shaped handle |
Body Lining | No | Max. Operating Pressure(MPa) | 2.75 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part M20KSA-11/4 in the Malleable Valve, 20K Type, Angle Valve, Screw-In series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M20KSA-11/4 trong chuỗi Malleable Valve, 20K Type, Angle Valve, Screw-In.