(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Malleable Valve, 20K Type, Globe Valve, Screwed (Part Number)

Malleable Valve, 20K Type, Globe Valve, Screwed
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,562,888VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The main parts are made of 13Cr stainless steel, allowing high temperature fluids up to 350°C to be used. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Part Number
M20KSG-1
M20KSG-2
M20KSG-11/2
M20KSG-11/4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Plumbing Thread Nominal Control Side, Plumbing Thread Nominal

2,562,888 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1B(25A)1B(25A)

6,125,496 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2B(50A)2B(50A)

4,865,715 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

4,080,045 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Material FCD-S Applicable Fluid Water / Air / Oil / Steam
Nominal Pressure 20K Supply Side, Connection Type Rc (Screwed Type) Control Side, Connection Type Rc (Screwed Type)
Handle Shape Round-shaped handle Body Lining No Max. Operating Pressure(MPa) 2.75