(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Malleable Valve, 10K Type, Globe Valve, Flanged, External Thread, B・B Type (Part Number)

Malleable Valve, 10K Type, Globe Valve, Flanged, External Thread, B・B Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,026,753VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Special liquids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 300°C.

Part Number
M10KFGO-50
M10KFGO-65
M10KFGO-80
M10KFGO-100
M10KFGO-125
M10KFGO-150
M10KFGO-200
M10KFGO-250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Tube Flange Nominal Control Side, Tube Flange Nominal

10,026,753 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 50A(2B)50A(2B)

12,085,751 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 65A(2 1/2B)65A(2 1/2B)

14,307,301 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 80A(3B)80A(3B)

19,319,333 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 100A(4B)100A(4B)

33,000,830 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 125A(5B)125A(5B)

34,761,813 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 150A(6B)150A(6B)

59,144,675 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 200A(8B)200A(8B)

101,514,651 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 250A(10B)250A(10B)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Material FCD-S Applicable Fluid Water / Air / Oil / Steam
Nominal Pressure 10K Supply Side, Connection Type Flange Shape Control Side, Connection Type Flange Shape
Handle Shape Round-shaped handle Body Lining No Max. Operating Pressure(MPa) 1.4