(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Malleable Valve, General-Purpose 10K Type, Globe Valve, Flanged, Reinforced PTFE Disk Installed (Part Number)

Malleable Valve, General-Purpose 10K Type, Globe Valve, Flanged, Reinforced PTFE Disk Installed
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,492,753VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel, which offers superior abrasion resistance to bronze. Optimal for iron-based pipes, as corrosion caused by contact potential difference is suppressed.

Part Number
HM10KFD-10
HM10KFD-15
HM10KFD-20
HM10KFD-25
HM10KFD-32
HM10KFD-40
HM10KFD-50
HM10KFD-65
HM10KFD-80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Tube Flange Nominal Control Side, Tube Flange Nominal

1,544,921 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10A(3/8B)10A(3/8B)

1,492,753 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 15A(1/2B)15A(1/2B)

1,750,126 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 20A(3/4B)20A(3/4B)

2,371,870 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 25A(1B)25A(1B)

3,226,645 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

4,080,045 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

5,299,188 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 50A(2B)50A(2B)

10,487,320 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 65A(2 1/2B)65A(2 1/2B)

12,586,955 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 80A(3B)80A(3B)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Material FCD-S Applicable Fluid Water / Air / Oil / Steam
Nominal Pressure 10K Supply Side, Connection Type Flange Shape Control Side, Connection Type Flange Shape
Handle Shape Round-shaped handle Body Lining No Max. Operating Pressure(MPa) 1.37