(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A protection cap for the NW flange used for vacuum piping
[Features]
· Material: Polyurethane.
· Minimum sales lot: 1 unit.
Part Number |
---|
MSX-1016 |
MSX-1025 |
MSX-1050 |
MSX-1080 |
MSX-1100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Flange |
---|---|---|---|---|---|---|
51,076 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | KF16 | ||
55,061 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | KF25 | ||
63,030 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | KF50 | ||
98,885 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | KF80 | ||
118,808 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | KF100 |
Loading...Tải…
Type | Protection Caps | Protection Cap Material | Polyurethane |