(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Use MSS-6002 to MSS-6008 as a pedestal for consecutively installing tube supports for the tube.
Type | Attachment (Wall Fixing Type) | Material | SUS304 | The number of holes N | 2 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MSS-6002 in the Attachment (wall Fastening Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSS-6002 trong chuỗi Attachment (wall Fastening Type).