(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The connection pipe uses JIS standard sizes (outer diameter 20mm, thickness 2mm pipe on KF16 only). The sealing surface of the flange is protected by a cap and tape.
Part Number |
---|
MST-1025 |
MST-1040 |
MST-1050 |
MST-1063 |
MST-1080 |
MST-1100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Flange |
---|---|---|---|---|---|---|
1,446,018 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | KF25 | ||
1,569,748 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | KF40 | ||
1,722,224 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | KF50 | ||
2,907,805 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | KF63 | ||
3,135,998 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | KF80 | ||
3,474,691 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | KF100 |
Loading...Tải…
Type | PJ Clamp | Clamp Type | Standard | Clamp Material | Block: Aluminum / Joint Plate: SUS304 / Knob: SUS303B |