(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Separator form SEPARATOR FOR Z (Part Number)

Separator form SEPARATOR FOR Z
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,690VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Secure the distance of insulation by using separator when worrying about securing insulation distance and when other metallic component and/or copper wire is nearby.

 
Part Number
SEPARATOR FOR Z
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,690 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body External Shape Height H(mm) 27 Main Body External Shape Length H(mm) 49.2 Thickness(mm) 0.38

Please check the type/dimensions/specifications of the part SEPARATOR FOR Z in the Separator form SEPARATOR FOR Z series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SEPARATOR FOR Z trong chuỗi Separator form SEPARATOR FOR Z.