(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plate Lug, Lug Terminal, M4 (Part Number)

Plate Lug, Lug Terminal, M4
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,906VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Electronic components can be easily mounted by soldering their wiring to the openings in other components.

Part Number
WTP-BRN-M4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,906 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Brass Surface Treatment Nickel Plating Nominal of Thread (M) 4
Type Tapered Washers Type (Application) Flat Washer Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)
Thickness t(mm) 0.4 Surface Treatment (Detailed) Nickel Plating

Please check the type/dimensions/specifications of the part WTP-BRN-M4 in the Plate Lug, Lug Terminal, M4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WTP-BRN-M4 trong chuỗi Plate Lug, Lug Terminal, M4.