(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Special washer for panel handle / round handle.
· Select the decorative washer for panel handle / round handle.
Part Number |
---|
PZ-6 |
PZ-8 |
PZ-10 |
PZ-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Height H (mm) | Overall Width D | Applicable Handle Screw Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142,678 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 2.5 | 10 | M4 | ||
142,733 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 2.5 | 12 | M5 | ||
148,475 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 3.5 | 16 | M6 | ||
119,533 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 4.5 | 18 | M8 |
Loading...Tải…
Grip Material | Brass C3604 | Main Body Type | Related Components | Grip surface treatment | Chrome Plating |
---|---|---|---|---|---|
Accessory | No |