(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Panel Handle PHP (Part Number)

Panel Handle PHP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      199,953VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Stainless steel SUS304 is bent for a machine grip. Buffing for glossy surface.

 
Part Number
PHP-1
PHP-2
PHP-3
PHP-4
PHP-5
PHP-6
PHP-7
PHP-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPitch D
(mm)
Height H
(mm)
Grip thickness
(mm)
Mounting Screw Diameter M

199,953 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 402264

213,140 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 602264

228,468 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 803064

285,360 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1003585

335,083 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 12040106

433,350 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 15050128

536,033 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 18850128

592,615 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 23850128

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Grip Material Stainless Steel SUS304 Main Body Type Imposition Type Surfaced Type Category U Shaped
Mounting Method Male thread U Shape Straight Grip surface treatment Buffing
Additional Function No Handle Cross Sectional Shape Round shape Accessory No