(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Indexing Plungers Flange Type IPF (Part Number)

Indexing Plungers Flange Type IPF
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      619,228VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

Pulling the knob retracts the center pin; releasing it returns it to its original position via spring force. An index plunger with a fixed countersunk screw.

 
Part Number
IPF-6-6
IPF-6-14
IPF-8-18
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOuter Dia. M
(mm)
Pin Outer Diameter d
(Ø)
Stroke I
(mm)
Length
(mm)

619,228 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10106637

619,423 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101061445

789,916 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 101281854

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard Locking Mechanism No Mounting Method Flange
Body Material Zinc Die-Casting ZDC Overall Length Short Pin Material Steel S45C
All Stainless Not Compliant Surface Treatment of Pin No Tip Heat Treatment No
Operation Knob Presence Main Body Surface Treatment Trivalent Chromate Accessory No