(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·This is a knob for dial indicators. [Materials]·It is made of aluminum AC2B.
Type_2 | Dial indicator | Dial Indicator Type_2 | Knob Type | Main Body Material | Aluminum AC2B |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Surface Treatment | Silver hammer painting |