(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Shaft sleeve for digital positioning indicator. Select when using a spindle thinner than the standard shaft diameter.
Part Number |
---|
SS-6-S |
SS-8-S |
SS-10-S |
SS-12 |
SS-12-S |
SS-14 |
SS-15 |
SS-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Outer Diameter D (mm) | I.D. d (mm) | Applicable indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201,796 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 14 | 6 | SDP04 | ||
216,046 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 14 | 8 | SDP04 | ||
201,028 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 14 | 10 | SDP04 | ||
186,306 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 20 | 12 | SDP09-N | ||
215,061 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 14 | 12 | SDP04 | ||
179,671 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 20 | 14 | SDP09-N | ||
199,681 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | 15 | SDP09-N | ||
178,796 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 20 | 16 | SDP09-N |
Loading...Tải…
Type_2 | Accessories for Indicator | Main Body Material | Steel SUM22 | Main Body Surface Treatment | Black triiron tetraoxide coating |