(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Touch Connector Five, H Type Male Elbow (Part Number)

Touch Connector Five, H Type Male Elbow
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      163,615VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A male elbow that eliminates sputtering.

Part Number
HB-6-01ML
HB-6-02ML
HB-6-03ML
HB-6-M5ML
HB-8-01ML
HB-8-02ML
HB-8-03ML
HB-10-01ML
HB-10-02ML
HB-10-03ML
HB-10-04ML
HB-12-02ML
HB-12-03ML
HB-12-04ML
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Tube O.D.1
(φ)
Thread Size T

163,615 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 6R1/8

169,091 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 6R1/4

177,248 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 6R3/8

232,458 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6M5X0.8

179,510 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 8R1/8

187,208 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 8R1/4

195,488 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 8R3/8

223,896 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10R1/8

228,721 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10R1/4

232,103 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10R3/8

253,068 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10R1/2

260,683 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 12R1/4

261,013 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 12R3/8

276,891 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 12R1/2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Touch Connectors Fitting Type Screw Mount Applicable Fluid Industrial water / Compressed Air (Including Vacuum)
Body Material Brass Application Standard/Mini / Sputtering Resistance Thread Material C3604 (Brass)
Seal Material NBR (Nitrile Rubber) Screw Mount Connection Elbow Elbows Male Elbows
Operating Temperature(°C) -5::60