(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Do bão Yagi, thời gian giao hàng đối với khách miền Bắc sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày hoặc hơn. Xin Quý khách thông cảm!
    Due to Typhoon Yagi, delivery time for Northern customers will be extended by 2-3 days or more. We appreciate your understanding!

Stainless Steel, Embedded Handle (Part Number)

Stainless Steel, Embedded Handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      409,963VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Stainless steel recessed handle.
[Features]
・ Since it is made of stainless steel, it has excellent corrosion resistance
· Material: Stainless steel (SUS304)
・ Finish: HL
[Applications]
・ Ideal for doorways for sliding doors, factories, warehouses, etc.

 
Part Number
S-460110
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

409,963 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Stainless Steel Main Body Type Recessed Type Mounting Method Round hole
Main Body, Surface Treatment HL Additional Function No Length(mm) 107
Width(mm) 65 Mounting Section Depth(mm) 17

Please check the type/dimensions/specifications of the part S-460110 in the Stainless Steel, Embedded Handle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S-460110 trong chuỗi Stainless Steel, Embedded Handle.