(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hanging Piping Bracket White Battledore Bolt (Part Number)

Hanging Piping Bracket White Battledore Bolt
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      121,191VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Hanging bolt fixed to wood, etc.

[Features]
· Hanging bolt fixed to wood, etc.
· Use nails or screws for fixture.
· Zinc electroplating finish

 
Part Number
A10291-0014
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

121,191 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Hanging Band Related Parts Material Steel Surface Treatment Electrolytic Zinc Plating
Size W3/8 Length L(mm) 120 Qty.(piece) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part A10291-0014 in the Hanging Piping Bracket White Battledore Bolt series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A10291-0014 trong chuỗi Hanging Piping Bracket White Battledore Bolt.