(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Floor Band, with Set Floor Nut, with Plate Stopper (Part Number)

Floor Band, with Set Floor Nut, with Plate Stopper
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      124,830VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· A level adjusting band for 32–80A use.
· All screws are replaceable.
· Other height (H) dimensions are also available.
· Electrogalvanized finish (stainless steel types are manufactured on request).

 
Part Number
A14697-0018
A14697-0022
A14697-0037
A14697-0041
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength H
(mm)

124,830 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 120

164,083 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 150

131,203 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 100

147,936 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Floor Band Main fit tube(or application tube)outside diameter(mm) 50~Less than 100 Material Steel
Applicable Tube Type SGP/VP Tube Surface Treatment Electrolytic Zinc Plating The size of diameter of steel pipe (A) 32A~80A
Qty.(piece) 1