(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
The inner and outer diameter / length are roughly drawn dimensions. For use as lubrication.
Shape | Pipe | Material | Metal system | Operating Temperature Range(°C) | -40::150 |
---|---|---|---|---|---|
The kind of shape | Bushing | Metal Material | Abrasion-resistant copper alloy | Length L(mm) | 202 |