(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
The diameter/length are roughly drawn dimensions. For use as lubrication.
Part Number |
---|
36M-16 |
36M-21 |
36M-26 |
36M-31 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Outer Diameter D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
862,418 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | ||
1,345,175 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 21 | ||
1,995,123 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 26 | ||
2,699,933 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 31 |
Loading...Tải…
Shape | Round bar | Material | Metal system | Operating Temperature Range(°C) | -40::150 |
---|---|---|---|---|---|
Metal Material | Abrasion-resistant copper alloy | Length L(mm) | 202 |