(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
#250-07 (#425-07) Plate Material (25P)

#250-07 (#425-07) Plate Material (25P)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,413,355VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Plate material #250-07 can be used as #425-07 (for in-water use) when adding wax after machining.

 
Part Number
25P-2506
25P-2511
25P-2521
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPlate Shape Thickness T
(mm)

2,413,355 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more 6

4,259,823 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more 11

7,061,786 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more 21

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Plate Material Resin Base The kind of shape Plate
Plate Shape Width W(mm) 250 Plate Shape Length L(mm) 500