(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This product inherits the heat resistance and high hardness from the Oiles Aramid M series and features improved wear resistance and low friction characteristics necessary for bearings.
Shape | Round bar | Material | Resin Base | The kind of shape | Circular Plate |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part AF1M-15 in the Aramid F1 Cylindrical Rod series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AF1M-15 trong chuỗi Aramid F1 Cylindrical Rod.
Part Number |
---|
AF1M-08 |
AF1M-10 |
AF1M-20 |
AF1M-30 |
AF1M-40 |
AF1M-50 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
317,475 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) or more | 10 | ||
374,970 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) or more | - | ||
1,445,585 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | - | ||
2,810,729 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) or more | 10 | ||
4,458,452 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) or more | - | ||
6,535,614 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) or more | - |