(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This product inherits the heat resistance and high hardness from the Oiles Aramid M series
and features improved wear resistance and low friction characteristics necessary for bearings.
Shape | Round bar | Material | Metal system | The kind of shape | Circular Plate |
---|---|---|---|---|---|
Circular Plate Thickness T(mm) | 35 |