(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Aluminum Frame Kit Wheel Conveyor φ36 x 9 Width - Single Line Type (Part Number)

Aluminum Frame Kit Wheel Conveyor φ36 x 9 Width - Single Line Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Additional freight and delivery charge are added to items longer than 2000.1mm

Product Description

Corocon with length: 150 to 3,000 specifiable in 10 mm units

 
Part Number
WA45S-36BW-6-[1000,​1500,​2000,​2500,​3000]L[*,​-,​X][50,​75,​100,​150]P
WA45S-36BW-6-[1010-1490/10]L[*,​-,​X][50,​75,​100,​150]P
WA45S-36BW-6-[150-990/10]L[*,​-,​X][50,​75,​100,​150]P
WA45S-36BW-6-[1510-1990/10]L[*,​-,​X][50,​75,​100,​150]P
WA45S-36BW-6-[2010-2490/10]L[*,​-,​X][50,​75,​100,​150]P
WA45S-36BW-6-[2510-2990/10]L[*,​-,​X][50,​75,​100,​150]P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Pitch P
(mm)
Conveyance Length L
(mm)

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 50 ~ 1501000 ~ 3000

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 50 ~ 1501010 ~ 1490

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 50 ~ 150150 ~ 990

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 50 ~ 1501510 ~ 1990

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 50 ~ 1502010 ~ 2490

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 50 ~ 1502510 ~ 2990

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conveyance Type Straight Wheel Surface Material Steel Wheel Width W(mm) 9
Wheel Load Capacity(kgf) 40 Wheel Outer Dia. D(mm) 36 Type Wheel conveyor body
Application For transporting small items / Medium Load Wheel Surface Treatment Chromate Frame Shape Aluminum Extrusion Type
Frame Material Aluminum Frame Surface Treatment Alumite External Height H(mm) 51