(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Choose from straight type or curve type. Straight type length 150-3000 can be specified in lengths of 1 mm units
Part Number |
---|
W-50KWW-[150-1790/10]L-[40,50,75]P |
W-50KWW-[1800,2400,3000]L-[40,50,75]P |
W-50KWW-[1810-2390/10]L-[40,50,75]P |
W-50KWW-[2410-2990/10]L-[40,50,75]P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wheel Pitch P (mm) | Conveyance Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 40 ~ 75 | 150 ~ 1790 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 40 ~ 75 | 1800 ~ 3000 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 40 ~ 75 | 1810 ~ 2390 | ||
- | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 40 ~ 75 | 2410 ~ 2990 |
Loading...Tải…
Conveyance Type | Zigzag | Wheel Surface Material | Steel | Wheel Width W(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel Load Capacity(kgf) | 25 | Wheel Outer Dia. D(mm) | 50 | Type | Wheel conveyor body |
Application | For transporting small items | Wheel Surface Treatment | Chromate | Frame Shape | Outside Bending Type |
Frame Material | Steel | Frame Surface Treatment | Paint | External Height H(mm) | 52 |
Extrusion Type | Straight |