(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The image is of the main unit.
[Features]
· This is a peripheral part for energy chains
· Please select with a body from the same series.
The type of the energy chain | Related Components | Properties | Standard | Width X (Length)(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable energy chain | 1400 type/1450 type/1480 type/1500 type |