(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wheels, Anti-Static Urethane Axle (Part Number)

Wheels, Anti-Static Urethane Axle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      462,675VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A replacement wheel with an anti-static urethane construction.

Part Number
S-100SUE
S-125SUE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Dia.
(Ø)
Width of Wheel
(mm)
Width of Hub
(mm)

462,675 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10010032

692,889 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 12512537.4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Outer Ring + Wheel Tire Material Urethane (Anti static Property) Hole Diameter(Ø) 8.2
Bearing Available Allowable Load(daN) 60