(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Engineering Plastic, Flat, Hinge (EFH) (Part Number)

Engineering Plastic, Flat, Hinge (EFH)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      371,853VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· All resin hinge that is most suitable for environments that do not tolerate any corrosion.
· Thin type hinge

Part Number
EFH6055HH
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

371,853 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 55 Flat Hinge Type Parallel Shape Width W(mm) 59
Body Material Polyamide Main Body Type Flat Hinges Operating Environment Standard
Mounting Method Screw Additional Function No Mounting Screw Hole Type Countersinks
Allowable Load(N) 750 Main Body Surface Treatment No Turning Angle(deg) 335
Main Body Color Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part EFH6055HH in the Engineering Plastic, Flat, Hinge (EFH) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EFH6055HH trong chuỗi Engineering Plastic, Flat, Hinge (EFH).