(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Straight Pin (BJ790) (Part Number)

Straight Pin (BJ790)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      925,565VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Pin head is ball shaped and so can easily grip the workpiece.

 
Part Number
BJ790-08001
BJ790-10001
BJ790-12001
BJ790-16001
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSIntroduction Side Outer Diameter
(mm)
Mounted Side Outer Diameter
(mm)
Nominal of Thread M Large head outline D1
(φ)

953,200 VND

1 Piece(s) Same day 1088M3×0.58

925,565 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 101010M3×0.510

981,433 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 101212M4×0.712

1,094,351 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 101616M5×0.816

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Basic Shape Straight/With Air Vent Introduction Side Cross Section Shape Round Introduction Side Tip Shape Ball end
Introduction Side Shape With Female Thread Mounting Side Shape Straight(Press Fit) Surface Treatment No
Heat Treatment Immersion Quenching Material Steel Steel type SK95
Tolerance of Introduction Side Outer Diameter -0.05~-0.01 Tolerance of Mounted Side Outer Diameter n6