(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Metal square hinge. Male thread type.
Length L(mm) | 49 | Width W(mm) | 23 | Body Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Type | Special Forms | Operating Environment | Standard | Mounting Method | Screw |
Additional Function | No | Mounting Screw Hole Type | Male thread | Main Body Surface Treatment | Zinc Plating |
Turning Angle(deg) | 360 | Main Body Color | Silver |