(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Indicator and Scale Disk Type Dial Handle Wheel (DHW)

Indicator and Scale Disk Type Dial Handle Wheel (DHW)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      921,631VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A disk type aluminum handle wheel that can be used as a set with dial indicators.

[Features]
· Uses an ER-S type rotating handle.

Part Number
DHW125ER
DHW140ER
DHW160ER
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSShaft Hole Dia. d
(φ)
Outer Diameter D
(φ)
Applicable indicator

921,631 VND

1 Piece(s) Same day 1012122D50R / D50L / D50C

979,466 VND

1 Piece(s) Same day 1012139D75R / D75L / D75C

1,215,530 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1014159D75R / D75L / D75C

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type_2 Dial indicator Dial Indicator Type_2 Handle type