(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Limit Switch Bracket (LSP-T) (Part Number)

Limit Switch Bracket (LSP-T)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      379,388VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A bracket for limit switch. The body is made up of steel with cation coating on the surface.

 
Part Number
LSP75T
LSP90T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSFull height
(mm)

379,388 VND

1 Piece(s) Same day 1075

385,410 VND

1 Piece(s) Same day 1090

Loading...Tải…

  1. 1