(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plain Latch Knob (PK40) (Part Number)

Plain Latch Knob (PK40)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      993,235VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Simple latch with knob. [Material (Knob)]Polypropylene; Material (Latch): SUM22 L (Zinc plating)

Part Number
PK40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

993,235 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material (knob) Polypropylene Material (Latch) SUM22L (Zinc plating) Color Matt Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part PK40 in the Plain Latch Knob (PK40) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PK40 trong chuỗi Plain Latch Knob (PK40).