(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Clamp bolt with swivel tip knob. Large round resin pad attached to tip.
Part Number |
---|
CBWP06053 |
CBWP08064 |
CBWP10070 |
CBWP12086 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Thread Dia. x Pitch | Length L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288,321 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M6 x 1 | 53.8 | M 6×1 | ||
400,265 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M8 x 1.25 | 64.6 | M8×1.25 | ||
512,100 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M10 x 1.5 | 70.1 | M10×1.5 | ||
670,676 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M12 x 1.75 | 86 | M12×1.75 |
Loading...Tải…
Tightening Method | Manual | Screw Type | Coarse | Type_02 | Related Components |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUM22L | Surface Treatment | Black Oxide Coating |