(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Synthetic Rubber Winding Wheel Conveyor (W-45RS), Width 12 x Diameter 45 x Total Height 56.5 (Part Number)

Synthetic Rubber Winding Wheel Conveyor (W-45RS), Width 12 x Diameter 45 x Total Height 56.5
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
  • Additional freight and delivery charge are added to items longer than 2000.1mm

Product Description

ø45 Corocon with rubber lining on wheels, for effective prevention of damage and noise. (Length 150-2000 specifiable in 1 mm units)

 
Part Number
W-45RS-[1000,​1200][R*,​R-,​RX][50,​75,​100,​150]P-90
W-45RS-[150-3000/1]L[*,​-,​X][50,​75,​100,​150]P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConveyance Type Wheel Pitch P
(mm)
Conveyance Length L
(mm)
Curve Angle(°) Curve Center Diameter R

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Curves50 ~ 150-901000 ~ 1200

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more Straight50 ~ 150150 ~ 3000--

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Surface Material Resin Wheel Width W(mm) 12 Wheel Load Capacity(kgf) 10
Wheel Outer Dia. D(mm) 45 Type Wheel conveyor body Application For transporting small items
Wheel Surface Treatment Chromate Frame Shape Inward-curved Type Frame Material Steel
Frame Surface Treatment Paint External Height H(mm) 55.5