(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Machined Wheel Conveyor, (W-25BS), Width 10 x Diameter φ36 x Total Height 29.5 (Part Number)

Machined Wheel Conveyor, (W-25BS), Width 10 x Diameter φ36 x Total Height 29.5
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Additional freight and delivery charge are added to items longer than 2000.1mm

Product Description

ø25 Small-diameter machined wheel, ideal for conveying small, lightweight items. Choose from straight type or curve type. Straight type length 150-3000 can be specified in lengths of 1 mm units

 
Part Number
W-25BS-[1000,​1200][R*,​R-,​RX][30,​35]P-90
W-25BS-[150-2000/1]L[*,​-,​X][30,​35]P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConveyance Type Wheel Pitch P
(mm)
Conveyance Length L
(mm)
Curve Angle(°) Curve Center Diameter R

-

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Curves30 ~ 35-901000 ~ 1200

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more Straight30 ~ 35150 ~ 2000--

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Surface Material Steel Wheel Width W(mm) 9 Wheel Load Capacity(kgf) 30
Wheel Outer Dia. D(mm) 25 Type Wheel conveyor body Application For transporting small items / Medium Load
Wheel Surface Treatment Chromate Frame Shape Inward-curved Type Frame Material Steel
Frame Surface Treatment Paint External Height H(mm) 29.5