(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mushroom Grip (MG60) (Part Number)

Mushroom Grip (MG60)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      693,311VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Changed to rotating grip with shoulder bolt.

Part Number
MG60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

693,311 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Fixed Shape Shape Mushroom Shape Grip Material Phenol
Grip surface No Mounting Section Material Phenol Mounting Section Surface Treatment No
Mounting Method Screw Mounted Grip thickness D(mm) 60 Grip length(mm) 68

Please check the type/dimensions/specifications of the part MG60 in the Mushroom Grip (MG60) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MG60 trong chuỗi Mushroom Grip (MG60).