(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plunger Holder, PHL (Part Number)

Plunger Holder, PHL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      455,303VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Holders for mounting plungers.

 
Part Number
PHL-M5-A
PHL-M6-A
PHL-M8-A
PHL-M10-A
PHL-M12-A
PHL-M16-A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew Hole Diameter
(mm)

455,413 VND

1 Piece(s) Same day 5

455,303 VND

1 Piece(s) Same day 6

627,095 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 8

626,876 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

836,243 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12

836,681 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Mounting auxiliary parts